17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱落防止LEDクリップランプ HCL-GL225

通常単価(税別)
7,904
税込単価
8,694
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップ有効幅:挟み厚40mmまで・LED電球・灯具・ハンドクリップ

  • JANコード
    4937305061510
  • トラスココード
    411-0654
  • 質量(g)
    1200
  • 全長(mm)
    338
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 消費電力(W)
    23
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.62円/h
  • 外径(mm)
    153
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 相当電球
    150W

型番:

HCL-GL225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCL-GL225の仕様・寸法情報

JANコード
4937305061510
トラスココード
411-0654
質量(g)
1200
全長(mm)
338
球寿命(時間)
40000
消費電力(W)
23
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.62円/h
外径(mm)
153
グリーン購入法適合品
適合
相当電球
150W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCL-GL225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,904
( 8,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ有効幅:挟み厚40mmまで
・LED電球
・灯具
・ハンドクリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱落防止LEDクリップランプ HCL-GL225の型番HCL-GL225のページです。 型番HCL-GL225に関する仕様情報を記載しております。
脱落防止LEDクリップランプ HCL-GL225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱落防止LEDクリップランプ HCL-GL225
蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球
充電式LEDパイプライト40形
連結式ライト LED一体型パイプライト
簡易防雨型蛍光ハンディーライト
ハンドクリップ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格7,90479930,81336,4135,8171,098
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
JANコード493730506151049373050431414937305057964493730505499449373050429464937305034989
トラスココード411-0654824-7953206-9413206-9414361-5910814-7355
質量(g)120033.00014002100800.000400.000
全長(mm)338190-1226370-
球寿命(時間)40000-40000-4000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト