17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・仕切板付)

通常単価(税別)
22,19729,718
税込単価
24,41732,690
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです【材質】・棚板:スチール(粉体塗装...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 仕様
    ハンドル付、縦仕切4枚付
  • 棚板
    こぼれ止め付き棚板(裏表両用)
  • キャスター仕様
    自在式(2個)、自在式(Wストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗装(棚板と支柱)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

段数(段)

最小発注数量
679
400
600
ホワイト
246-6361
9800
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
2
1個
679
400
600
ヤンググリーン
246-6360
9800
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
2
1個
779
450
600
ホワイト
246-6362
11200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
2
1個
779
450
600
ヤンググリーン
246-6363
11200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
2
1個
679
400
740
ホワイト
246-6374
12600
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
679
400
740
ヤンググリーン
246-6371
12600
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
779
450
740
ホワイト
246-6372
14600
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
779
450
740
ヤンググリーン
246-6373
14600
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
679
400
810
ホワイト
246-6386
12900
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
679
400
810
ヤンググリーン
246-6387
12900
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
779
450
810
ホワイト
246-6388
14900
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
779
450
810
ヤンググリーン
246-6385
14900
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
679
400
880
ホワイト
246-6409
13200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
679
400
880
ヤンググリーン
246-6410
13200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
779
450
880
ホワイト
246-6407
15200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
779
450
880
ヤンググリーン
246-6408
15200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,197
( 24,417 )
1日目
22,197
( 24,417 )
1日目
24,792
( 27,271 )
1日目
24,792
( 27,271 )
4日目
25,621
( 28,183 )
1日目
25,621
( 28,183 )
1日目
28,419
( 31,261 )
1日目
28,419
( 31,261 )
4日目
25,729
( 28,302 )
1日目
25,729
( 28,302 )
1日目
28,522
( 31,374 )
1日目
28,522
( 31,374 )
4日目
26,958
( 29,654 )
1日目
26,958
( 29,654 )
1日目
29,718
( 32,690 )
1日目
29,718
( 32,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗装(棚板と支柱)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・仕切板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・仕切板付)
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン 引出付 ゴムキャスター
イーグルワゴン ゴムキャスター2段引出し付 高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,197-21,927 -19,880 -45,025 -44,010 -67,133 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)150150150200200200
均等積載量(kg/段)(kg/段)505050120120120
材質3キャスター金具:スチール--車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:ゴム
材質4車輪:ゴム-車輪:ゴム---
キャスター径(mm)(mm)757575757575

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト