ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)

通常単価(税別)
40,15632,566
税込単価
44,17235,823
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル支柱に突起を出し、棚板を...

詳細を確認
  • 詳細色
    ホワイト/ブラック
  • JANコード
    4989999991734
  • トラスココード
    149-1619
  • 奥行寸法 (mm)
    400
  • 高さ寸法 (mm)
    880
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 質量(g) (g)
    17540
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    120
  • 段数(段)
    3
  • 間口(mm)
    679
  • 最大積載量(kg/台)
    250

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番:

EGW-963F3U-WBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGW-963F3U-WBKの仕様・寸法情報

詳細色
ホワイト/ブラック
JANコード
4989999991734
トラスココード
149-1619
奥行寸法(mm)
400
高さ寸法(mm)
880
均等積載量(kg/段)(kg/段)
120
質量(g)(g)
17540
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ウレタン
キャスター径(mm)(mm)
100
均等積載量(kg/段)棚板
120
段数(段)
3
間口(mm)
679
最大積載量(kg/台)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGW-963F3U-WBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,15632,566
( 35,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)の型番EGW-963F3U-WBKのページです。 型番EGW-963F3U-WBKに関する仕様情報を記載しております。
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)
イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,15610,34047,50857,257 -55,980 -85,081 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
詳細色ホワイト/ブラック-----
JANコード4989999991734-4550414161812---
トラスココード149-1619-263-8976---
奥行寸法(mm)400-----
高さ寸法(mm)880--600600600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト