17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・仕切板付・引出し付)

通常単価(税別)
51,22358,946特別価格
税込単価
56,34564,841特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです【材質】・棚板:スチール(粉体塗装...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 引出し鍵
    あり
  • 均等積載量 (kg/段)
    50
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • 引出し内寸(奥行) (mm)
    290
  • 引出し内寸(深さ) (mm)
    62
  • こぼれ止め高さ (mm)
    40
  • 段数(段)
    3
  • 仕様
    ハンドル付、縦仕切4枚付
  • 棚板
    こぼれ止め付き棚板(裏表両用)
  • キャスター仕様
    自在式(2個)、自在式(Wストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗装(棚板と支柱)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 引出し内寸(間口)(mm)

  • 引出し(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

引出し内寸(間口)

(mm)

引出し(段)

最小発注数量
679
400
810
ホワイト
246-6389
21100
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
1
1個
679
400
810
ヤンググリーン
246-6390
21100
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
1
1個
679
400
810
ホワイト
246-6395
25900
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
2
1個
679
400
810
ヤンググリーン
246-6397
25900
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
2
1個
779
450
810
ホワイト
246-6391
24400
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
1
1個
779
450
810
ヤンググリーン
246-6393
24400
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
1
1個
779
450
810
ホワイト
246-6396
29300
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
2
1個
779
450
810
ヤンググリーン
246-6394
29300
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
2
1個
679
400
880
ホワイト
246-6413
21400
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
1
1個
679
400
880
ヤンググリーン
246-6412
21400
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
1
1個
679
400
880
ホワイト
246-6417
26200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
2
1個
679
400
880
ヤンググリーン
246-6416
26200
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
500
2
1個
779
450
880
ホワイト
246-6411
24700
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
1
1個
779
450
880
ヤンググリーン
246-6415
24700
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
1
1個
779
450
880
ホワイト
246-6419
29600
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
2
1個
779
450
880
ヤンググリーン
246-6418
29600
棚板:スチール(粉体塗装)
支柱:スチール(粉体塗装)
600
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,22340,696
( 44,766 )
1日目
51,22340,696
( 44,766 )
1日目
52,14041,425
( 45,568 )
1日目
52,14041,425
( 45,568 )
1日目
55,19143,854
( 48,239 )
1日目
55,19143,854
( 48,239 )
1日目
57,47145,660
( 50,226 )
1日目
57,47145,660
( 50,226 )
4日目
52,69741,867
( 46,054 )
1日目
52,69741,867
( 46,054 )
1日目
53,61442,596
( 46,856 )
1日目
53,61442,596
( 46,856 )
1日目
56,66645,021
( 49,523 )
1日目
56,66645,021
( 49,523 )
1日目
58,94646,832
( 51,515 )
1日目
58,94646,832
( 51,515 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗装(棚板と支柱)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・仕切板付・引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・仕切板付・引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型1段引出し付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,223-55,980 -85,081 -57,257 -56,244 -40,156
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
最大積載量(kg/台)150-----
引出し鍵あり-----
均等積載量(kg/段)50120120120120120
材質3キャスター金具:スチール車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ゴム車輪:ウレタン
材質4車輪:ゴム-----

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト