17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネスデッキ中間棚

通常単価(税別)
11,26315,025
税込単価
12,38916,528
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・ネスティングボックスの空間有効利用として軽くて強いメッシュ構造の中間棚です・パレットより薄く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 積載荷重 (kg)
    500
  • 奥行 (mm)
    1160
  • 高さ (mm)
    38
  • その他
    オプション
  • 材質1
    スチール
  • 線径(mm)
    4.6
  • メッシュピッチ(mm)
    50×100
  • 表面処理
    三価ユニクロ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
1160
665-5833
17000
ネスデッキ中間棚
1個
1460
665-5832
22000
中間棚用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,263
( 12,389 )
9日目
15,025
( 16,528 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティングボックスの空間有効利用として軽くて強いメッシュ構造の中間棚です
・パレットより薄く、より広く空間が利用でき、合板よりたわみが少なく、木くずの心配がありません
・消火時の水の流れがよく消火に有効です
【材質】
・スチール
・表面処理:三価ユニクロ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスデッキ中間棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスデッキ中間棚
ネスティングボックス用ネスガード
ネスティングラック用棚受けネスロッククロス
ネスティングラック用連結ベルトネスベルト
ネスティングボックス(井桁タイプ)
ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格11,263-3,3519,7421,14130,641 -931
通常出荷日9日目〜1日目2日目1日目4日目7日目
商品タイプその他その他ネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラック
積載荷重(kg)500-500(4個)---
奥行(mm)1160--50120064
高さ(mm)38----57
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト