ファクトリーサプライ用品技術窓口

電ドルポンプ 水龍

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:1日目

【特長】・龍が如く、大流量の給排水が可能な電ドルポンプ水龍です・電気ドリルのチャックに接続して使用する...

詳細を確認
  • トラスココード
    566-1896
  • 全揚程(m)
    20
  • JANコード
    4975846669420
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    本体:POM
  • 材質2
    ベース:PP
  • 材質3
    ローター:POM
  • 材質4
    シャンク:ステンレス

ご注意

  • 全揚程は吐出側の値で、吸込側は1mとなります。
  • 電気ドリルの能力によって数値は異なります。
  • 揚水量は、電気ドリルを適正回転数で吸入ホース、本品、吐出ホースを平地条件で使用した場合です。
  • 電気ドリルの能力によって数値は異なります。
  • 本製品はグリスを付属しておりません。

型番:

DPS-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPS-01の仕様・寸法情報

トラスココード
566-1896
全揚程(m)
20
JANコード
4975846669420
質量(g)
550.000
材質1
本体:POM
材質2
ベース:PP
材質3
ローター:POM
材質4
シャンク:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPS-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・龍が如く、大流量の給排水が可能な電ドルポンプ水龍です
・電気ドリルのチャックに接続して使用する完全自給式ポンプです
・雨で溜った水たまりやトイレの水抜きなど、現場の給排水作業に便利です
・ベースにφ4.2mm穴付で、コーススレッドなどで木材に固定することが可能です
【用途】
・水の移送、給排水に
【材質】
・本体:POM
・ベース:PP
・ローター:POM
・シャンク:ステンレス

ご注意

  • 全揚程は吐出側の値で、吸込側は1mとなります。
  • 電気ドリルの能力によって数値は異なります。
  • 揚水量は、電気ドリルを適正回転数で吸入ホース、本品、吐出ホースを平地条件で使用した場合です。
  • 電気ドリルの能力によって数値は異なります。
  • 本製品はグリスを付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドルポンプ 水龍の型番DPS-01のページです。 型番DPS-01に関する仕様情報を記載しております。
電ドルポンプ 水龍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドルポンプ 水龍
六角軸電ドルミニポンプ
アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ
アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
KUK アドブルー(尿素水)用電動ポンプ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)アクアシステムアクアシステムアクアシステム共立機巧
通常価格10,5001,500 -42,028114,202 -93,963 -196,530
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目5日目
トラスココード566-1896-----
全揚程(m)20-----
JANコード4975846669420-----
質量(g)550.000-----
材質1本体:POM-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト