ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動アシスト台車"ダンディアシスター"(高カゴ台車タイプ)

通常単価(税別)
572,901
税込単価
630,191
通常出荷日:4日目

【特長】・近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です・押しても引いても電動アシストが自動的...

詳細を確認
  • ハンドル高さ(mm)
    1376
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600
  • JANコード
    4580132432925
  • 質量(g)
    63000.0
  • トラスココード
    208-2539
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 走行速度(km/h)無負荷
    3.0~4.2
  • 搭載バッテリー
    Li-ion14.4V/2.5h
  • 対応最大傾斜角度(°)
    約1(屋内水平運搬)

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

DA-BWH-AST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA-BWH-ASTの仕様・寸法情報

ハンドル高さ(mm)
1376
均等荷重(kg)
300
高さ(mm)
218
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
JANコード
4580132432925
質量(g)
63000.0
トラスココード
208-2539
材質1
フレーム:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
走行速度(km/h)無負荷
3.0~4.2
搭載バッテリー
Li-ion14.4V/2.5h
対応最大傾斜角度(°)
約1(屋内水平運搬)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA-BWH-AST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572,901
( 630,191 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です
・押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます
・坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます
・高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます
・音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます
【用途】
・工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アシスト台車"ダンディアシスター"(高カゴ台車タイプ)の型番DA-BWH-ASTのページです。 型番DA-BWH-ASTに関する仕様情報を記載しております。
電動アシスト台車"ダンディアシスター"(高カゴ台車タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アシスト台車"ダンディアシスター"(高カゴ台車タイプ)
スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC
スチール製カゴ台車
ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車
カゴ台車 L
カゴ台車 S
メーカーDANDYDANDYミスミ花岡車輌三商三商
通常価格572,901108,169 -25,544 -36,980 -11,80010,000
通常出荷日4日目19日目5日目〜1日目〜12日目19日目
ハンドル高さ(mm)1376-----
均等荷重(kg)300-----
高さ(mm)218218----
長さ(mm)900900----
幅(mm)600600----

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト