17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPV(耐衝撃)コンテナ

通常単価(税別)
3,7604,761
税込単価
4,1365,237
通常出荷日:11日目

【特長】・「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
  • 材質2
    ハンドル・バックル:ポリカーボネート
  • 外形寸法(mm)奥行
    545
  • 外形寸法(mm)間口
    379
  • オリーブドラブ
  • 材質3
    トレー:ポリプロピレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)高さ

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

容量(L)

最小発注数量
4991068180857
628-1686
1500.0
180
203
448
318
27
1個
4991068180864
628-1683
2100.0
300
322
439
309
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,760
( 4,136 )
11日目
4,761
( 5,237 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス
・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
・ハンドル・バックル:ポリカーボネート
・トレー:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPV(耐衝撃)コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPV(耐衝撃)コンテナ
NTボックス
NFボックス用フタ
NTボックス
C型コンテナ
ボックス型コンテナ サンボックス
メーカーアステージアステージアステージアステージヒシ三甲
通常価格3,760-3,490229 -696 -5,238 -866 -
通常出荷日11日目4日目1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜
材質1本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)-----
材質2ハンドル・バックル:ポリカーボネート-----
外形寸法(mm)奥行545715----
外形寸法(mm)間口379337----
オリーブドラブブラックグリーン-ブラックグリーン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト