17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式ヒュームコレクター

通常単価(税別)
435,313
税込単価
478,844
通常出荷日:19日目

【特長】・360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です・工具を使わず、フ...

詳細を確認
  • 吸込口径(mm)
    200
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    11.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    838
  • 本体寸法(mm)高さ
    732
  • 本体寸法(mm)幅
    587
  • 電源(V)
    単相100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

静圧(kPa)

騒音値(dB)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

静圧(kPa)(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

最小発注数量
4538634918140
391-9339
84000.0
50
2.23
75.0
23.3円/h
-
2.23/-
11.0
-
1個
4538634918157
391-9341
83000.0
60
2.20
77.5
-
27.0円/h
-/2.20
-
11.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435,313
( 478,844 )
19日目
435,313
( 478,844 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です
・工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です
・ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です
【用途】
・溶接作業現場に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式ヒュームコレクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式ヒュームコレクター
集塵機用フィルター 2225003000
ヒュームコレクター用エレメントフィルター
溶接ヒュームコレクター 交換用フィルタ
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03
パルスジェット式集じん機
メーカースイデンスイデンコトヒラ工業アズワンコトヒラ工業NIVAC
通常価格435,31357,62579,21965,000908,864609,151 -
通常出荷日19日目1日目8日目10日目4日目11日目
吸込口径(mm)200-----
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)11.0-----
本体寸法(mm)奥行838380----
本体寸法(mm)高さ73295----
本体寸法(mm)幅587380----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト