17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NTボックス

通常単価(税別)
3,490
税込単価
3,839
通常出荷日:4日目

【特長】・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです・フタに便利な目盛り付きです

詳細を確認
  • JANコード
    4991068173248
  • トラスココード
    380-6463
  • 質量(g)
    500.0
  • 有効内寸(mm)高さ
    155
  • 外形寸法(mm)奥行
    715
  • 外形寸法(mm)間口
    337
  • 外形寸法(mm)高さ
    177
  • 最大収納重量(kg)
    25
  • 最大積載段数(段)
    5
  • ブラックグリーン
  • 有効内寸(mm)奥行
    619
  • 有効内寸(mm)間口
    277
  • 容量(L)
    27
  • 耐荷重(kg)(積み重ね時)
    125

型番:

NT30X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT30Xの仕様・寸法情報

JANコード
4991068173248
トラスココード
380-6463
質量(g)
500.0
有効内寸(mm)高さ
155
外形寸法(mm)奥行
715
外形寸法(mm)間口
337
外形寸法(mm)高さ
177
最大収納重量(kg)
25
最大積載段数(段)
5
ブラックグリーン
有効内寸(mm)奥行
619
有効内寸(mm)間口
277
容量(L)
27
耐荷重(kg)(積み重ね時)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT30X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです
・フタに便利な目盛り付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTボックスの型番NT30Xのページです。 型番NT30Xに関する仕様情報を記載しております。
NTボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTボックス
SPV(耐衝撃)コンテナ
NTボックス
ボックスコンテナー
ボックス型コンテナ サンボックス
ボックス型コンテナフタ
メーカーアステージアステージアステージ三商三甲三甲
通常価格3,4903,760 -696 -3,840 -866 -536 -
通常出荷日4日目11日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
JANコード4991068173248-----
トラスココード380-6463-----
質量(g)500.0-----
有効内寸(mm)高さ155-----
外形寸法(mm)奥行715545----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト