17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NE型ハンドパレットトラック

通常単価(税別)
106,500
税込単価
117,150
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性で誰でも簡単にあつかえる手動式...

詳細を確認
  • 全高(mm)
    1214
  • 材質1
    スチール
  • フォーク高さ(mm)最高
    200
  • フォーク高さ(mm)最低
    75
  • ブレーキ有無

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 坂道などで使用しないでください。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

フォーク(mm)間隔

全幅(mm)

質量(g)

フォーク(mm)長さ

フォーク(mm)幅

均等荷重(kg)

A寸法(mm)

B寸法(mm)

最小発注数量
688-3952
160
480
61000.0
810
480
1000
510
650
1個
688-5456
160
480
64000.0
980
480
1000
680
820
1個
688-5444
200
520
62000.0
810
520
1000
510
650
1個
688-5442
200
520
65000
980
520
1000
680
820
1個
688-5433
200
520
67000
1070
520
1000
770
910
1個
688-5462
200
520
68000.0
1150
520
1000
850
990
1個
688-5435
280
600
68000.0
1070
600
1000
770
910
1個
688-5446
365
685
72000
1070
685
1000
770
910
1個
688-5431
365
685
75000
1220
685
1000
920
1060
1個
688-5451
160
480
61000.0
810
480
1500
510
650
1個
688-5441
160
480
64000.0
980
480
1500
680
820
1個
688-5429
200
520
62000.0
810
520
1500
510
650
1個
688-5458
200
520
65000
980
520
1500
680
820
1個
688-3947
365
685
72000
650
685
1500
350
490
1個
688-5460
200
520
67000
1070
520
1500
770
910
1個
688-5448
200
520
68000.0
1150
520
1500
850
990
1個
688-5447
280
600
68000.0
1070
600
1500
770
910
1個
688-5440
365
685
65000
1070
685
1500
770
910
1個
688-5450
365
685
75000
1220
685
1500
920
1060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
6日目
106,500
( 117,150 )
8日目
106,500
( 117,150 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性で誰でも簡単にあつかえる手動式ハンドリフトです
・新機構クイックリフトポンプを採用し、軽い荷物なら少ないポンピングで、重い荷物の場合はポンプが切り替わり軽いポンピング操作で上昇が可能です
・ハンドルレバー操作式のドラムブレーキを標準装備しており、不意な逸走を防止し業務中の安全をサポートします
・ホワイトタイヤを標準装備しており、タイヤ痕が路面に付きにくく、きれいな路面を保てます
【用途】
・倉庫・物流センター・工場内でのパレット搬送に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 坂道などで使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE型ハンドパレットトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NE型ハンドパレットトラック
NE型ハンドパレットトラック
NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
ハンドパレットトラック
メーカーコレックコレックコレックコレックコレックコレック
通常価格106,500103,273133,125112,873 -116,400106,500
通常出荷日6日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
全高(mm)121412141206120612061214
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
フォーク高さ(mm)最高200200165165165200
フォーク高さ(mm)最低757560606075
ブレーキ有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト