17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NE型ハンドパレットトラック 低床式

通常単価(税別)
116,400
税込単価
128,040
通常出荷日:8日目

【特長】・パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性で誰でも簡単にあつかえる手動式...

詳細を確認
  • 全高(mm)
    1206
  • 材質1
    スチール
  • フォーク高さ(mm)最高
    165
  • フォーク高さ(mm)最低
    60

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 坂道などで使用しないでください。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

フォーク(mm)間隔

全幅(mm)

質量(g)

フォーク(mm)長さ

フォーク(mm)幅

均等荷重(kg)

A寸法(mm)

B寸法(mm)

ブレーキ有無

最小発注数量
686-7658
200
520
61000.0
810
520
1000
515
625
-
1個
686-7656
200
520
64000.0
980
520
1000
685
795
-
1個
688-5461
200
520
61000.0
1070
520
1000
775
885
1個
688-3955
280
600
67000
1070
600
1000
775
885
1個
688-3959
365
685
72000
1070
685
1000
775
885
1個
688-3956
365
685
74000.0
1220
685
1000
925
1035
1個
688-3948
200
520
61000.0
810
520
1500
515
625
1個
688-5438
200
520
64000.0
980
520
1500
685
795
1個
688-5455
200
520
66000.0
1070
520
1500
775
885
1個
686-1423
200
520
67000
1150
520
1500
855
965
1個
688-3953
280
600
67000
1070
600
1500
775
885
1個
688-5443
365
685
72000
1070
685
1500
775
885
1個
688-3954
365
685
74000.0
1220
685
1500
925
1035
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目
116,400
( 128,040 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性で誰でも簡単にあつかえる手動式ハンドリフトです
・新機構クイックリフトポンプを採用し、軽い荷物なら少ないポンピングで、重い荷物の場合はポンプが切り替わり軽いポンピング操作で上昇が可能です
・ハンドルレバー操作式のドラムブレーキを標準装備しており、不意な逸走を防止し業務中の安全をサポートします
・ホワイトタイヤを標準装備しており、タイヤ痕が路面に付きにくく、きれいな路面を保てます
【用途】
・倉庫・物流センター・工場内でのパレット搬送に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 坂道などで使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE型ハンドパレットトラック 低床式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NE型ハンドパレットトラック 低床式
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック
NE型ハンドパレットトラック
NE型ハンドパレットトラック 荷重1000kg 低床式
メーカーコレックコレックコレックコレックコレックコレック
通常価格116,400112,873 -116,400106,500103,273112,873 -
通常出荷日8日目8日目8日目6日目〜8日目8日目
全高(mm)120612061206121412141206
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
フォーク高さ(mm)最高165165165200200165
フォーク高さ(mm)最低606060757560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト