ファクトリーサプライ用品技術窓口

NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)

通常単価(税別)
133,125
税込単価
146,438
通常出荷日:8日目

【特長】・パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性で誰でも簡単にあつかえる手動式...

詳細を確認
  • トラスココード
    688-5454
  • フォーク(mm)間隔
    310
  • 全高(mm)
    1206
  • 全幅(mm)
    630
  • 質量(g)
    66000.0
  • 材質1
    スチール
  • フォーク(mm)長さ
    980
  • フォーク(mm)幅
    630
  • フォーク高さ(mm)最高
    165
  • フォーク高さ(mm)最低
    60
  • 均等荷重(kg)
    1500
  • A寸法(mm)
    685
  • B寸法(mm)
    795
  • ブレーキ有無

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 坂道などで使用しないでください。

型番:

NEL15-69
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEL15-69の仕様・寸法情報

トラスココード
688-5454
フォーク(mm)間隔
310
全高(mm)
1206
全幅(mm)
630
質量(g)
66000.0
材質1
スチール
フォーク(mm)長さ
980
フォーク(mm)幅
630
フォーク高さ(mm)最高
165
フォーク高さ(mm)最低
60
均等荷重(kg)
1500
A寸法(mm)
685
B寸法(mm)
795
ブレーキ有無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEL15-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,125
( 146,438 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーキングブレーキ標準装備の安全性と油圧ポンプによる軽い操作性で誰でも簡単にあつかえる手動式ハンドリフトです
・新機構クイックリフトポンプを採用し、軽い荷物なら少ないポンピングで、重い荷物の場合はポンプが切り替わり軽いポンピング操作で上昇が可能です
・ハンドルレバー操作式のドラムブレーキを標準装備しており、不意な逸走を防止し業務中の安全をサポートします
・ホワイトタイヤを標準装備しており、タイヤ痕が路面に付きにくく、きれいな路面を保てます
・フォークサイズはビールパレットに最適なサイズです
【用途】
・倉庫・物流センター・工場内でのパレット搬送に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 坂道などで使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)の型番NEL15-69のページです。 型番NEL15-69に関する仕様情報を記載しております。
NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式
NE型ハンドパレットトラック
NE型ハンドパレットトラック
メーカーコレックコレックコレックコレックコレックコレック
通常価格133,125112,873 -116,400116,400103,273106,500
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目6日目〜
トラスココード688-5454-----
フォーク(mm)間隔310-----
全高(mm)120612061206120612141214
全幅(mm)630-----
質量(g)66000.0-----

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト