ファクトリーサプライ用品技術窓口

JP2500専用硬化促進剤

通常単価(税別)
5,025
税込単価
5,528

【商品仕様】・JP2500施工用 硬化時間をグッと短縮・常温でもJP2500の...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    4512192540418
  • JANコード
    562-8140
  • 質量(g)
    95.000
  • 容量(L)
    0.095
  • 黄褐色
  • 乾燥時間
    30秒(25℃)
  • 全長 (mm)
    55
  • 適合ローラー (インチ)
    60

ご注意

  • 15℃未満でJP2500を使用する際には必ずご使用ください。

型番:

A90061JP
解除
    数量:

    A90061JPの仕様・寸法情報

    トラスココード
    4512192540418
    JANコード
    562-8140
    質量(g)
    95.000
    容量(L)
    0.095
    黄褐色
    乾燥時間
    30秒(25℃)
    全長(mm)
    55
    適合ローラー(インチ)
    60

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A90061JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,025
    ( 5,528 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JP2500施工用 硬化時間をグッと短縮
    ・常温でもJP2500の硬化スピードを大幅にアップします
    ・全容量を投入するだけで簡単に使えます

    ご注意

    • 15℃未満でJP2500を使用する際には必ずご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JP2500専用硬化促進剤の型番A90061JPのページです。 型番A90061JPに関する仕様情報を記載しております。
    JP2500専用硬化促進剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JP2500専用硬化促進剤
    イージーラインエッジ用アプリケーター
    滑り止めコート剤 PC6315
    滑り止めコート剤PC6261
    1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤
    屋外防水剤グレー(グリーン)コート中塗り材(水性)
    メーカーITWITWヘンケルヘンケルエスコインダストリーコーワ
    通常価格5,02568,74738,301 -38,5008,3222,728 -
    通常出荷日11日目4日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード4512192540418249-4300----
    JANコード562-81405024747470129----
    質量(g)95.0006470.0----
    容量(L)0.095-----
    黄褐色----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました