ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚立用脚カバー きゃたシュー【4個入り】

通常単価(税別)
5,1414,150
税込単価
5,6554,565
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます【用途】・室内時での脚立作業時に【材質...

詳細を確認
  • JANコード
    4989247477010
  • トラスココード
    104-5972
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    本体:ポリエステル
  • 材質2
    底部:PVC
  • Aマーク
    なし
  • SGマーク
    なし
  • JISマーク
    なし

ご注意

  • ※SCL-Jタイプには取り付けられません。(SCLJA-PS1/SCMJ-PS2を付けた状態では取り付けられません。)
  • ※DXP-S120A、S120LA、SX120A・DWV-S120A、DWV-S120LA、DWV-SX120A・DXJ-91209A、 DXJ-W91209Aタイプには取り付けられません。
  • ※はしご状態には使用しないでください。

型番:

PKS-Y3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

PKS-Y3の仕様・寸法情報

JANコード
4989247477010
トラスココード
104-5972
質量(g)
100
材質1
本体:ポリエステル
材質2
底部:PVC
Aマーク
なし
SGマーク
なし
JISマーク
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKS-Y3
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1414,150
( 4,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます
【用途】
・室内時での脚立作業時に
【材質】
・本体:ポリエステル
・底部:PVC

ご注意

  • ※SCL-Jタイプには取り付けられません。(SCLJA-PS1/SCMJ-PS2を付けた状態では取り付けられません。)
  • ※DXP-S120A、S120LA、SX120A・DWV-S120A、DWV-S120LA、DWV-SX120A・DXJ-91209A、 DXJ-W91209Aタイプには取り付けられません。
  • ※はしご状態には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立用脚カバー きゃたシューの型番PKS-Y3のページです。 型番PKS-Y3に関する仕様情報を記載しております。
脚立用脚カバー きゃたシューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚立用脚カバー きゃたシュー
ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド
ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション
脱着式簡易アウトリガー(脚立用)
ピカ 脚立標識
FRP製専用脚立
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格5,14111,7044,44413,2055,41354,375 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード49892474770104989247535017498924753001249892475580164989247522017-
トラスココード104-5972836-4245836-4244836-4243836-4242-
質量(g)100100120850100-
材質1本体:ポリエステルナイロンポリエチレン(PE)アルミ合金ポリ塩化ビニル(PVC)支柱:グラスファイバー(FRP)
材質2底部:PVCポリウレタン---踏ざん:アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト