17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用パワークリーナー

通常単価(税別)
4,3573,794
税込単価
4,7934,173
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・厨房機器用の強力洗剤です・レンジ・オーブン・ガステーブルの頑固な焼付き、こびり付き汚れをしっ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301021199
  • トラスココード
    159-7102
  • 質量(g)
    4700.0
  • 材質1
    界面活性剤・水酸化ナトリウム

型番:

021199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

021199の仕様・寸法情報

JANコード
4901301021199
トラスココード
159-7102
質量(g)
4700.0
材質1
界面活性剤・水酸化ナトリウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
021199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3573,794
( 4,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厨房機器用の強力洗剤です
・レンジ・オーブン・ガステーブルの頑固な焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします
【用途】
・飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に
【材質】
・界面活性剤・水酸化ナトリウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用パワークリーナーの型番021199のページです。 型番021199に関する仕様情報を記載しております。
業務用パワークリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用パワークリーナー
業務用マイペット
ガラスマジックリン
柔軟剤 ソフター1/3
アタック(粉末タイプ)
かんたんマイペット
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格4,3571,5397542,5022,466431 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49013010211994901301758903490130123791049013014288444901301333520-
トラスココード159-7102159-7071159-5525609-6159257-8757-
質量(g)4700.02085.00046.5002185.02500.0-
材質1界面活性剤・水酸化ナトリウム成分:界面活性剤(5% アルキルグリコシド)、分散剤成分:界面活性剤(0.4% アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤--成分:界面活性剤(0.2% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト