17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライムローション

通常単価(税別)
4,534
税込単価
4,987
通常出荷日:1日目

【特長】・無香タイプで移り香の心配がありません・無香タイプの保湿ローションです・手指消毒剤の残留抗菌作...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696520875
  • トラスココード
    176-2060
  • 質量(g)
    553.000
  • 材質1
    ボトル:PE、ポンプ:PP
  • 奥行(mm)
    72
  • 高さ(mm)
    197
  • 幅(mm)
    72
  • 容量(ml)
    480

型番:

52087
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52087の仕様・寸法情報

JANコード
4987696520875
トラスココード
176-2060
質量(g)
553.000
材質1
ボトル:PE、ポンプ:PP
奥行(mm)
72
高さ(mm)
197
幅(mm)
72
容量(ml)
480

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
52087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,534
( 4,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無香タイプで移り香の心配がありません
・無香タイプの保湿ローションです
・手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます
【用途】
・皮膚の保護に
【材質】
・ボトル:PE、ポンプ:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライムローションの型番52087のページです。 型番52087に関する仕様情報を記載しております。
プライムローションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライムローション
バリアAローションS
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト
手洗い用石けん液"シャボネットモイスト"
フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格4,5344,42112,1881,0104,0409,501
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目2日目
JANコード498769652087549876964610244987696231276498769623258749876962385034973512237232
トラスココード176-2060176-0507208-3185578-7372650-8437220-8603
質量(g)553.00055018290.0584.0005000.019300
材質1ボトル:PE、ポンプ:PPボトル:PE主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na容器(ボトル・袋):PE有効成分:イソプロピルメチルフェノール有効成分:イソプロピルメチルフェノール
奥行(mm)7271270--270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト