17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カビトリバンリキッド

通常単価(税別)
2,838
税込単価
3,122
通常出荷日:1日目

【特長】・とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します・ゴムパッキンやタイルの目地は...

詳細を確認
  • JANコード
    4989933906633
  • トラスココード
    334-9092
  • 質量(g)
    570.000
  • 容量(g)
    500

ご注意

  • 必ず換気をよくしてから使用ください。
  • カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておきます。

型番:

S-2959
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2959の仕様・寸法情報

JANコード
4989933906633
トラスココード
334-9092
質量(g)
570.000
容量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2959
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838
( 3,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します
・ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します
・カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください
【用途】
・カビの除去に

ご注意

  • 必ず換気をよくしてから使用ください。
  • カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カビトリバンリキッドの型番S-2959のページです。 型番S-2959に関する仕様情報を記載しております。
カビトリバンリキッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カビトリバンリキッド
強力排水管バン
アワテクシャンプー
多目的洗剤 ネオグリーン 05105
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
カーシャンプー
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業ソフト99コーポレーションBOND WAXアース製薬エステー
通常価格2,8385,9881,28011,9111,8622,333
通常出荷日1日目11日目9日目1日目1日目1日目
JANコード49899339066334989933904738----
トラスココード334-9092136-0156----
質量(g)570.0004200.0----
容量(g)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト