17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板

通常単価(税別)
90,000104,254特別価格
税込単価
99,000114,679特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。・ホース、ケーブル、...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

カタログ表記品番

最小発注数量
4550414019397
247-7314
37500
AE0960THFS(色記号)
1個
4550414019472
247-7318
49000
AE1200THFS(色記号)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,00069,174
( 76,091 )
2日目
104,25480,129
( 88,142 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
・ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
・主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板
軽荷重作業台(AE型)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽量作業台(Φ75mmゴムキャスター付) AO型
軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格90,000-53,96233,42719,957 -28,79037,906
通常出荷日2日目5日目5日目4日目4日目4日目
材質1本体:スチール天板:ポリ化粧天板天板:ポリ化粧天板本体:スチール本体:スチール本体:スチール
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
脚部カラーヤンググリーン(YG)ホワイト(W)グリーン(無記号)ホワイトホワイト(W)ホワイト(W)
天板材質ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧---

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト