17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

簡易作業台 イージーレッグ

通常単価(税別)
8,53917,888
税込単価
9,39319,677

【特長】・ペケ台とテーブル板のセット品です・脚は合板を素材として生産しており強...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    12
  • 材質1
    脚 表裏:ラジアータパイン
  • 材質2
    芯材:ポプラ

ご注意

  • 製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
  • 天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承ください。
  • 脚とテーブルのセットです。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    横(mm)

    縦(mm)

    材質3

    最小発注数量
    584-3276
    16400.0
    1800×900
    350
    板:南洋木 ラワン
    1個
    584-3280
    6200.0
    900×900
    350
    板:中質繊維板
    1個
    584-3279
    21200.0
    1800×900
    700
    板:南洋木 ラワン
    1個
    584-3277
    8600.0
    900×900
    700
    板:中質繊維板
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,869
    ( 14,156 )
    4日目
    8,764
    ( 9,640 )
    1日目
    17,888
    ( 19,677 )
    4日目
    8,539
    ( 9,393 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペケ台とテーブル板のセット品です
    ・脚は合板を素材として生産しており強度を高めています
    ・脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です
    ・組み立てが簡単で持ち運びに便利です
    【用途】
    ・作業台やレジャーテーブルの脚として
    【材質】
    ・脚 表裏:ラジアータパイン
    ・芯材:ポプラ

    ご注意

    • 製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
    • 天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承ください。
    • 脚とテーブルのセットです。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易作業台 イージーレッグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易作業台 イージーレッグ
    作業台補助テーブルワゴン
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    軽荷重作業台(AE型)
    大型軽量作業台 AEH型
    軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格8,539-43,364 -27,182 -53,962108,662 -21,863 -
    通常出荷日1日目〜4日目2日目〜5日目2日目〜2日目〜
    厚さ(mm)12-----
    材質1脚 表裏:ラジアータパイン本体:スチール-天板:ポリ化粧天板本体:スチール本体:スチール
    材質2芯材:ポプラキャスター金具:スチール-本体:スチール-キャスター金具:スチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト