17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)

通常単価(税別)
4,675
税込単価
5,143
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすいジェルタイプです・洗浄成分+抗菌・消臭機能の3つのパワーで作業衣の汚れをスッキリ落...

詳細を確認
  • JANコード
    4901329230702
  • 質量(g)
    4200.000
  • トラスココード
    514-5657
  • タイプ
    液体
  • 香り
    ブルーシトラス
  • 容量(L)
    4

ご注意

  • 目安としてロットNO(製造日)より3年以内にご使用ください

型番:

304077-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304077-Cの仕様・寸法情報

JANコード
4901329230702
質量(g)
4200.000
トラスココード
514-5657
タイプ
液体
香り
ブルーシトラス
容量(L)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
304077-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,675
( 5,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいジェルタイプです
・洗浄成分+抗菌・消臭機能の3つのパワーで作業衣の汚れをスッキリ落とします
・抗菌仕上げで部屋干しのニオイや乾きにくい生地のニオイを防ぎます
・ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します
・機械油・ガソリン・グリースなどのベトついた汚れや、ドロンコ汚れに

ご注意

  • 目安としてロットNO(製造日)より3年以内にご使用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)の型番304077-Cのページです。 型番304077-Cに関する仕様情報を記載しております。
匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)
排水パイプ用洗浄剤
重曹ちゃんSP
匠の技 液体 作業衣専用洗剤
作業着専用洗剤 液体レーク
洗たく用洗剤 液体レオサット
メーカーカネヨ石鹸カネヨ石鹸カネヨ石鹸カネヨ石鹸コスモビューティLION
通常価格4,675733255955 -4,3784,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490132923070249013292208404901329290539---
質量(g)4200.0001000.000500---
トラスココード514-5657512-2229208-1327---
タイプ液体アルカリ性-液体--
香りブルーシトラス--ブルーシトラス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト