ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

IBCコンテナカバー

通常単価(税別)
12,875
税込単価
14,163
通常出荷日:7日目

【特長】・クールマジック シャインフォーム生地を採用しており、片面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット...

詳細を確認
  • 製造上若干のサイズ誤差があります
  • 全てのIBCコンテナに合うものではありませんのでサイズをご確認ください
  • カタログ写真にありますIBCコンテナ等は付いておりません。(カバーのみの販売です)

型番:

NYOU-CV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NYOU-CV-1の仕様・寸法情報

質量(g)
800.0
トラスココード
423-9619
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1200
高さ(mm)
1000
JANコード
4580004630688
厚さ(mm)
約2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NYOU-CV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,875
( 14,163 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クールマジック シャインフォーム生地を採用しており、片面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです
・強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です
・発泡ポリエチレンよる緩衝性能もあります
・ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです
・キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです
【用途】
・保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
・クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など
・尿素水(アドブルー)用として
・医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カバー

ご注意

  • 製造上若干のサイズ誤差があります
  • 全てのIBCコンテナに合うものではありませんのでサイズをご確認ください
  • カタログ写真にありますIBCコンテナ等は付いておりません。(カバーのみの販売です)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IBCコンテナカバーの型番NYOU-CV-1のページです。 型番NYOU-CV-1に関する仕様情報を記載しております。
IBCコンテナカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IBCコンテナカバー
キープサーモUVパレットカバー
クールマジック シャインWマジックパレットカバー
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
スチール製折りたたみコンテナ
カラーパレットカバー
メーカーSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGステック(ゼオン化成)旭産業
通常価格12,87534,97324,0006,11358,175 -3,393 -
通常出荷日7日目7日目7日目1日目8日目1日目
質量(g)800.01600.04000.01600.0--
トラスココード423-9619467-6675423-9618467-6673--
奥行(mm)100012001150---
間口(mm)120012001150---
高さ(mm)100013001200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト