17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業着専用洗剤 液体レーク

通常単価(税別)
4,378
税込単価
4,816
通常出荷日:1日目

【特長】・すすぎの際の水の使用量が少なくすみます・ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に適しています・ガン...

詳細を確認
  • JANコード
    4952458272460
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    435-5269
  • 材質1
    容器:ポリプロピレン
  • タイプ
    液体
  • 容量(ml)
    5000

型番:

27246
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27246の仕様・寸法情報

JANコード
4952458272460
質量(g)
5000.0
トラスココード
435-5269
材質1
容器:ポリプロピレン
タイプ
液体
容量(ml)
5000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27246
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,378
( 4,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すすぎの際の水の使用量が少なくすみます
・ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に適しています
・ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に
【材質】
・容器:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業着専用洗剤 液体レークの型番27246のページです。 型番27246に関する仕様情報を記載しております。
作業着専用洗剤 液体レークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業着専用洗剤 液体レーク
匠の技 液体 作業衣専用洗剤
匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)
洗たく用洗剤 液体レオサット
洗たく用洗剤 ニオイ専用
浴室洗剤
メーカーコスモビューティカネヨ石鹸カネヨ石鹸LIONLIONアズマ工業
通常価格4,378955 -4,6754,8405,299 -1,278
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4952458272460-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード435-5269-----
材質1容器:ポリプロピレン-----
タイプ液体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト