17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルヒーター ストレートトフィン

通常単価(税別)
14,845
税込単価
16,330

【特長】・小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです・温風や炎が出な...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4967576335140
  • トラスココード
    354-0275
  • 質量(g)
    8600.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 本体寸法(mm)奥行
    395
  • 本体寸法(mm)高さ
    650
  • 本体寸法(mm)幅
    250
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    1200

型番:

IOH-1208KS-W
解除
    数量:

    IOH-1208KS-Wの仕様・寸法情報

    JANコード
    4967576335140
    トラスココード
    354-0275
    質量(g)
    8600.0
    材質1
    スチール
    材質2
    ABS樹脂
    電源コード長さ(m)
    1.6
    本体寸法(mm)奥行
    395
    本体寸法(mm)高さ
    650
    本体寸法(mm)幅
    250
    電源(V)
    単相100
    消費電力(W)(50/60Hz)
    1200
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IOH-1208KS-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,845
    ( 16,330 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです
    ・温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様やペットにも安全です
    ・お部屋全体をゆっくり暖め、空気を汚さないクリーンな暖房です
    【用途】
    ・寒さ対策に
    【材質】
    ・スチール
    ・ABS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルヒーター ストレートトフィンの型番IOH-1208KS-Wのページです。 型番IOH-1208KS-Wに関する仕様情報を記載しております。
    オイルヒーター ストレートトフィンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルヒーター ストレートトフィン
    ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付
    デスクパネルヒーター
    加湿セラミックファンヒーター
    赤外線オイルヒーターVAL6SY
    オイルタンク 95L
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ静岡製機静岡製機
    通常価格14,84524,44510,59429,630205,66133,653
    通常出荷日4日目4日目3日目4日目2日目4日目
    JANコード496757633514049675764387354967576672061---
    トラスココード354-0275354-0276573-3775---
    質量(g)8600.08400.01700.05500.0--
    材質1スチールスチールポリエステル---
    材質2ABS樹脂-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました