17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールケース(プラボックス無)

通常単価(税別)
13,47324,828
税込単価
14,82027,311
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・卓上に置いても、出張にも、車載用としてもご使用いただけます・ABS樹脂のプラボックスは含みま...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール
  • 均等積載量(kg/段)
    5
  • グリーン
  • 奥行(mm)
    410
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

引出し

JANコード

トラスココード

質量(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

間口(mm)

高さ(mm)

最大積載量(kg/台)

最小発注数量
3段
4989999537819
102-5751
5470.0
201×403×59
233
222
15
1個
5段
4989999537833
102-5753
8340.0
201×403×59
233
348
25
1個
5段
4989999537826
102-5752
9660.0
301×403×59
333
348
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,473
( 14,820 )
4日目
18,823
( 20,705 )
4日目
24,828
( 27,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上に置いても、出張にも、車載用としてもご使用いただけます
・ABS樹脂のプラボックスは含みません
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース(プラボックス無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース(プラボックス無)
ツールケース(プラボックス付)
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm
トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm
トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,473-21,592 -21,974 -31,127 -32,114 -24,663 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1本体:スチール本体:スチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)55----
グリーングリーンホワイトホワイトネオグレーネオグレー
奥行(mm)410-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト