17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズマジックカビ取り洗剤

通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:5日目

【特長】・垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤【用途】・カビ取りに【材質】・次亜塩素酸ナトリウム・水酸化...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190651374
  • トラスココード
    511-6636
  • 質量(g)
    512.000
  • 材質1
    次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤
  • 容量(ml)
    400
  • タイプ
    アルカリ性
  • 容量(L)
    0.4

型番:

651374
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

651374の仕様・寸法情報

JANコード
4970190651374
トラスココード
511-6636
質量(g)
512.000
材質1
次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤
容量(ml)
400
タイプ
アルカリ性
容量(L)
0.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
651374
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤
【用途】
・カビ取りに
【材質】
・次亜塩素酸ナトリウム
・水酸化ナトリウム
・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
・増粘剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズマジックカビ取り洗剤の型番651374のページです。 型番651374に関する仕様情報を記載しております。
アズマジックカビ取り洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズマジックカビ取り洗剤
アズマジックコゲ取り洗剤
壁紙・リビング洗剤
浴室洗剤
サビ取りストロング
ウォシュナル洗たく用洗剤
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業呉工業サラヤ
通常価格1,0911,7009911,2782,4377,382
通常出荷日5日目11日目11日目1日目1日目4日目
JANコード4970190651374497019063307349701906226954970190651381--
トラスココード511-6636631-1469631-1476336-3003--
質量(g)512.000506.000491.000495.000--
材質1次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤(ブテルジグリコール)金属封鎖剤・水酸化ナトリウム(4%)界面活性剤(2%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・溶剤界面活性剤(アルキルベタイン)・溶剤・スルファミン酸(2%)・液性:酸性--
容量(ml)400400400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト