ファクトリーサプライ用品技術窓口

2t機械式パンタジャッキ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,0054,664
税込単価
5,5065,130

【特長】・コンパクトカーに最適です・ハンドルが外れないので回しやすいです【用途...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    19.6(1.96)
  • ストローク (mm)
    290
  • 奥行(mm)
    115
  • 高さ(mm)
    120~410
  • 全長(mm)
    450
  • JANコード
    4906918206717
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    408-9449

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FJ-20
解除
    数量:

    FJ-20の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ジャッキ
    揚力(kN(t))
    19.6(1.96)
    ストローク(mm)
    290
    奥行(mm)
    115
    高さ(mm)
    120~410
    全長(mm)
    450
    JANコード
    4906918206717
    質量(g)
    3200.0
    トラスココード
    408-9449
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FJ-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,0054,664
    ( 5,130 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトカーに最適です
    ・ハンドルが外れないので回しやすいです
    【用途】
    ・パンク修理・タイヤチェーンの脱着に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2t機械式パンタジャッキの型番FJ-20のページです。 型番FJ-20に関する仕様情報を記載しております。
    2t機械式パンタジャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2t機械式パンタジャッキ
    パンタジャッキ
    油圧ジャッキ(2~10t)
    油圧ジャッキ(2~50t)
    油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)
    2段式油圧ジャッキ(超低床式)
    メーカーMELTECHMELTECHエスコエスコエスコマサダ製作所
    通常価格5,0053,9319,990 -18,100 -4,722 -66,136
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    商品タイプジャッキジャッキ-ジャッキジャッキジャッキ
    揚力(kN(t))19.6(1.96)9.8(0.98)---100(10)
    ストローク(mm)290245---60
    奥行(mm)11579----
    高さ(mm)120~410105~350----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました