17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンタジャッキ

通常単価(税別)
3,461
税込単価
3,807
通常出荷日:1日目

【特長】・タイヤ交換・パンク修理・タイヤチェーンの脱着に最適です・サイドジャッキアップ専用です

  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    9.8(0.98)
  • ストローク (mm)
    245
  • 奥行(mm)
    79
  • 高さ(mm)
    105~350
  • 全長(mm)
    388
  • JANコード
    4906918210578
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    408-9458

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
9.8(0.98)
ストローク(mm)
245
奥行(mm)
79
高さ(mm)
105~350
全長(mm)
388
JANコード
4906918210578
質量(g)
1800.0
トラスココード
408-9458
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,461
( 3,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ交換・パンク修理・タイヤチェーンの脱着に最適です
・サイドジャッキアップ専用です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンタジャッキの型番FA-1のページです。 型番FA-1に関する仕様情報を記載しております。
パンタジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンタジャッキ
2t機械式パンタジャッキ
アルミジャッキ1.5T
ミニジャッキ JS-2N
建築ジャッキ JKシリーズ
ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ
メーカーMELTECHMELTECHバーコSK-11大洋製器工業今野製作所
通常価格3,4614,51447,6184,38122,853 -100,870
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜24日目
商品タイプジャッキジャッキ-ジャッキジャッキ-
揚力(kN(t))9.8(0.98)19.6(1.96)-5(0.5)--
ストローク(mm)24529041552--
奥行(mm)79115----
高さ(mm)105~350120~410----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト