17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチハンガー

通常単価(税別)
5,813
税込単価
6,394
通常出荷日:1日目

【特長】・差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです・最大5つまでのホウキ等が設置可能で...

詳細を確認
  • ホルダ数(個)
    5
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    60
  • 摘要
    5本掛
  • 幅(mm)
    410
  • ホルダー数
    5
  • JANコード
    4580179995001
  • 質量(g)
    862.000
  • トラスココード
    257-9922
  • 材質1
    本体:ABS樹脂

型番:

AR-1223
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1223の仕様・寸法情報

ホルダ数(個)
5
奥行(mm)
95
高さ(mm)
60
摘要
5本掛
幅(mm)
410
ホルダー数
5
JANコード
4580179995001
質量(g)
862.000
トラスココード
257-9922
材質1
本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,813
( 6,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです
・最大5つまでのホウキ等が設置可能です
【用途】
・ホウキ、チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに
【材質】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチハンガーの型番AR-1223のページです。 型番AR-1223に関する仕様情報を記載しております。
マルチハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチハンガー
長期保存用WETタオル 7年
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスター ふつう B
コンフォートサービスペーパータオル
ヘイコー ゾウキン 10枚入
メーカーアラオ小津産業キクロンキクロンアズワンシモジマ
通常価格5,81319,0086116118,937672
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目6日目
ホルダ数(個)5-----
奥行(mm)95-----
高さ(mm)60-----
摘要5本掛-----
幅(mm)410-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト