ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライブレコーダー

通常単価(税別)
26,788
税込単価
29,467
通常出荷日:4日目

【特長】・GPS搭載コンパクトモデルです【用途】・自動車運転用ドライブレコーダーに

詳細を確認
  • モニターサイズ(インチ)
    1.44
  • 奥行(mm)
    24.5
  • 画素数
    200万
  • 高さ(mm)
    43.5
  • 電源(V)
    DC12/24
  • 入力電圧(V)
    DC12/24
  • 幅(mm)
    82
  • 容量(GB)
    16
  • GPS機能
    あり
  • 付属SDカード(GB)
    16
  • JANコード
    4962886015485
  • 質量(g)
    75.000
  • トラスココード
    521-9926

型番:

CS-23FH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-23FHの仕様・寸法情報

モニターサイズ(インチ)
1.44
奥行(mm)
24.5
画素数
200万
高さ(mm)
43.5
電源(V)
DC12/24
入力電圧(V)
DC12/24
幅(mm)
82
容量(GB)
16
GPS機能
あり
付属SDカード(GB)
16
JANコード
4962886015485
質量(g)
75.000
トラスココード
521-9926
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-23FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,788
( 29,467 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GPS搭載コンパクトモデルです
【用途】
・自動車運転用ドライブレコーダーに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライブレコーダーの型番CS-23FHのページです。 型番CS-23FHに関する仕様情報を記載しております。
ドライブレコーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブレコーダー
ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
1.5インチ液晶 日本製ドライブレコーダー
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応
メーカーセルスターセルスターエスコF.R.C.エスコサンコー
通常価格26,78843,03853,73011,00017,00035,729
通常出荷日4日目4日目2日目4日目2日目1日目
モニターサイズ(インチ)1.442.45----
奥行(mm)24.525----
画素数200万200万----
高さ(mm)43.545----
電源(V)DC12/24DC12/24----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト