17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーハンガーラック用フリーバー FHR-BN

通常単価(税別)
3,453
税込単価
3,798
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・FHRフリーハンガーラック用フリーバー 890×12×H32・品名:フリーバー・適合機種...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414016556
  • トラスココード
    257-3356
  • 質量(g)
    690.000
  • 材質1
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 最大積載量(kg/本)
    5
  • 品名
    フリーバー
  • 適合機種
    フリーハンガーラック
  • 奥行(mm)
    14
  • 間口(mm)
    890
  • 高さ(mm)
    32

型番:

FHR-BN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHR-BNの仕様・寸法情報

JANコード
4550414016556
トラスココード
257-3356
質量(g)
690.000
材質1
スチール(クロムメッキ仕上げ)
最大積載量(kg/本)
5
品名
フリーバー
適合機種
フリーハンガーラック
奥行(mm)
14
間口(mm)
890
高さ(mm)
32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHR-BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,453
( 3,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・FHRフリーハンガーラック用フリーバー 890×12×H32
・品名:フリーバー
・適合機種:フリーハンガーラック
・材質:スチール(クロムメッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーハンガーラック用フリーバー FHR-BNの型番FHR-BNのページです。 型番FHR-BNに関する仕様情報を記載しております。
フリーハンガーラック用フリーバー FHR-BNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーハンガーラック用フリーバー FHR-BN
フリーハンガーラック
スーパーラック スーパーラックKR・NF型 用ベース脚
スーパーラック パンチングパネルタイプ
スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き
スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,45347,53812,099108,933121,879120,917
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041401655645504140165494989999716979455041401656345504140822614550414082247
トラスココード257-3356257-3355501-4735257-3353266-4781266-4782
質量(g)690.00011500.06100.045770.046180.045950.0
材質1スチール(クロムメッキ仕上げ)スチール(粉体塗装)スチール(メラミン焼き付け塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/本)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト