17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーラック KR型用棚板

通常単価(税別)
6,6107,271特別価格
税込単価
7,2717,998特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・KR型棚板は、表裏両用可能です【材質】・スチール(粉体塗装)

  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

最小発注数量
4550414035137
257-5452
2540.0
835
1個
4550414035144
257-5448
1690.0
415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6106,167
( 6,784 )
4日目
7,2715,336
( 5,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KR型棚板は、表裏両用可能です
【材質】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック KR型用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーラック KR型用棚板
スーパーラック ネットパネル+パンチングパネル
スーパーラック パンチングパネル3枚
フリーハンガーラック用フリーバー FHR-BN
スーパーラック スーパーラックKR・NF型 用ベース脚
スーパーラック パンチングパネルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,610-66,03466,9963,45312,099108,933
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(クロムメッキ仕上げ)スチール(メラミン焼き付け塗装)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)23040040014--
高さ(mm)251644164432--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト