17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーラック ネットパネル+パンチングパネル

通常単価(税別)
66,03452,464
税込単価
72,63757,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です【材質】・スチール(粉体塗装)

詳細を確認
  • トラスココード
    260-7739
  • 質量(g)
    20100.0
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 本体色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1644
  • 最大積載量(kg/台)
    100

型番:

KR-53PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KR-53PAの仕様・寸法情報

トラスココード
260-7739
質量(g)
20100.0
材質1
スチール(粉体塗装)
本体色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
高さ(mm)
1644
最大積載量(kg/台)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KR-53PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,03452,464
( 57,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です
【材質】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック ネットパネル+パンチングパネルの型番KR-53PAのページです。 型番KR-53PAに関する仕様情報を記載しております。
スーパーラック ネットパネル+パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーラック ネットパネル+パンチングパネル
スーパーラック パンチングパネル3枚
スーパーラック ネットパネル2枚
スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き
スーパーラック パンチングパネルタイプ
スーパーラック スーパーラックKR・NF型 用ベース脚
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格66,03466,99676,387120,917108,93312,099
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード260-7739260-7737260-7738266-4782257-3353501-4735
質量(g)20100.022070.021660.045950.045770.06100.0
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(メラミン焼き付け塗装)
本体色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトグリーン
奥行(mm)400400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト