17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA

通常単価(税別)
167,213
税込単価
183,934
通常出荷日:19日目

【特長】・HEPAフィルター付真空掃除機・HEPAフィルターの捕集率0.3μmのダストを99.997%...

詳細を確認
  • JANコード
    4582279171255
  • トラスココード
    652-7518
  • 質量(g)
    7500.0
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • 濡れたものは吸引できません。

型番:

GD930PROS2-HEPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GD930PROS2-HEPAの仕様・寸法情報

JANコード
4582279171255
トラスココード
652-7518
質量(g)
7500.0
電源(V)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GD930PROS2-HEPA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,213
( 183,934 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HEPAフィルター付真空掃除機
・HEPAフィルターの捕集率0.3μmのダストを99.997%
・JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載しています
・大面積のHEPAフィルター(12000平方センチメートル)で目詰まりしにくい
・大きなタイヤと前輪キャスターホイール
・高さを低くしたコンパクトな設計
・取り回しがしやすく狭い現場でも使いやすい
・丈夫なスチール製コンテナ
・大容量15リットルのダストバック
・脱着式15m電源コードで硬派にの作業が可能
・ペーパーダストバック6枚付属
【用途】
・アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃

ご注意

  • 濡れたものは吸引できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPAの型番GD930PROS2-HEPAのページです。 型番GD930PROS2-HEPAに関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500
VP300用ペーパーバッグ
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケニス
通常価格167,21339,256113,9735,1203,320166,250
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目6日目
JANコード45822791712554005337035295571114536599673195196658407319519628364-
トラスココード652-7518244-3689125-8792441-2372187-2648-
質量(g)7500.0448.0006000.090.000520.000-
電源(V)100-単相100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト