17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フタ式収納ケース コンテナー

通常単価(税別)
2,0913,298
税込単価
2,3003,628

【特長】・シンプルなフォルムで、生活をそっと支えます・ハンドル付きで持ち運びに...

詳細情報を確認する
  • ナチュラルブラック
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    最大収納重量(kg)

    有効内寸(mm)奥行

    有効内寸(mm)間口

    有効内寸(mm)高さ

    容量(L)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    245
    380
    222
    8
    195
    305
    185
    9.8
    4973230144362
    1033.000
    361-9741
    1個
    315
    465
    265
    10
    245
    390
    228
    19.8
    4973230144461
    1691.000
    364-3567
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,091
    ( 2,300 )
    11日目
    3,298
    ( 3,628 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルなフォルムで、生活をそっと支えます
    ・ハンドル付きで持ち運びに便利です
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フタ式収納ケース コンテナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フタ式収納ケース コンテナー
    Fシリーズ用カードケース
    DAシリーズ用カードケース
    カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明
    カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明
    RB型コンテナー フタ
    メーカーSANKO PLAトラスコ中山トラスコ中山三甲三甲岐阜プラスチック工業
    通常価格2,091-154 -185216 -216 -1,994 -
    通常出荷日11日目1日目1日目8日目8日目7日目
    ナチュラルブラック-----
    材質1ポリプロピレン(PP)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト