17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤

通常単価(税別)
9,714
税込単価
10,685
通常出荷日:4日目

【特長】・ハードフロアに付いた床面の部分的な油汚れに・日常清掃から剥離清掃まで広範囲の用途に効果的です...

詳細を確認
  • JANコード
    4054278495774
  • トラスココード
    217-8425
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    305
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    1040.0
  • 品名
    RM69 ASF 10L
  • タイプ
    強アルカリ性

型番:

6.296-049.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6.296-049.0の仕様・寸法情報

JANコード
4054278495774
トラスココード
217-8425
奥行(mm)
240
高さ(mm)
305
幅(mm)
200
質量(g)
1040.0
品名
RM69 ASF 10L
タイプ
強アルカリ性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.296-049.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,714
( 10,685 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードフロアに付いた床面の部分的な油汚れに
・日常清掃から剥離清掃まで広範囲の用途に効果的です
・床洗浄機用洗浄剤です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤の型番6.296-049.0のページです。 型番6.296-049.0に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤
床洗浄機用スクイジーゴム 6.273-354.0
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格9,71422,2492,108,8699,000 -11,00011,407
通常出荷日4日目4日目19日目1日目〜9日目1日目
JANコード405427849577440397849902964515413009275-40397849746924039784475090
トラスココード217-8425314-6830429-0349-311-8412326-9977
奥行(mm)2408501130-465240
高さ(mm)305151543-40200
幅(mm)200130705-5305

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト