17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形

通常単価(税別)
3,01045,430特別価格
税込単価
3,31149,973特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です・白色の芯が見えたら使用STO...

詳細を確認
  • L1最長(mm)
    ベルト幅(mm)

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 100℃以下の環境で使用ご使用ください。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

材質1

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

基本使用荷重(t)

全長(m)

最小発注数量
4902043879284
330
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
-
1
1
1個
4902043879291
440.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
25×8~9
1
1.5
1個
4902043879307
550.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
-
1
2
1個
4902043879321
770.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
-
1
3
1個
4902043879345
970.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
25×8~9
1
4
1個
4902043879369
1200.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
25×8~9
1
5
1個
4902043879383
1420.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
25×8~9
1
6
1個
4902043879482
570.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
35×8~9
1.6
1.5
1個
4902043879512
950.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
35×8~9
1.6
3
1個
4902043879536
1210.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
35×8~9
1.6
4
1個
4902043879550
1460
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
35×8~9
1.6
5
1個
4902043879574
1720.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
35×8~9
1.6
6
1個
4902043879703
1300
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
50×8~9
2
3
1個
4902043879727
1660.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
50×8~9
2
4
1個
4902043879741
1900.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
50×8~9
2
5
1個
4902043879765
2260.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
-
2
6
1個
4902043879864
1350.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
75×8~9
3.2
2
1個
4902043879888
1910.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
75×8~9
3.2
3
1個
4902043879925
3050.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
75×8~9
3.2
5
1個
4902043879949
3610.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
75×8~9
3.2
6
1個
4902043905044
1800
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
100×8~9
4
2
1個
4902043905068
2550.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
100×8~9
4
3
1個
4902043905082
3310.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
100×8~9
4
4
1個
4902043905105
4070.0000000000005
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
100×8~9
4
5
1個
4902043905129
4820.0
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
100×8~9
4
6
1個
4902043905259
5620
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
150×10~11
6.3
4
1個
4902043905273
6850
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
150×10~11
6.3
5
1個
4902043905297
8100
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
150×10~11
6.3
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目
3,010
( 3,311 )
7日目
5,1002,965
( 3,262 )
1日目
6,5004,577
( 5,035 )
1日目
5,530
( 6,083 )
7日目
6,580
( 7,238 )
7日目
7,560
( 8,316 )
7日目
4,340
( 4,774 )
7日目
6,650
( 7,315 )
7日目
8,190
( 9,009 )
7日目
9,730
( 10,703 )
7日目
11,270
( 12,397 )
7日目
9,100
( 10,010 )
7日目
11,060
( 12,166 )
7日目
13,090
( 14,399 )
7日目
15,122
( 16,634 )
4日目
10,780
( 11,858 )
7日目
13,860
( 15,246 )
7日目
20,020
( 22,022 )
7日目
23,100
( 25,410 )
7日目
14,140
( 15,554 )
7日目
18,200
( 20,020 )
7日目
22,190
( 24,409 )
7日目
26,180
( 28,798 )
7日目
30,170
( 33,187 )
7日目
33,390
( 36,729 )
7日目
39,410
( 43,351 )
7日目
45,430
( 49,973 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません
【用途】
・重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に
・傷つけたくない吊り荷に
【材質】
・高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 100℃以下の環境で使用ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形
シグナルスリングHG 両端アイ形
シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
ベルトスリング(両端アイ形)
ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形
メーカーシライシライシライシライトラスコ中山田村総業
通常価格3,010-9,576 -32,296 -9,2001,739 -1,929 -
通常出荷日1日目〜7日目〜9日目〜1日目1日目〜1日目〜
L1最長(mm)ベルト幅(mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト