17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルヴェール トイレットティッシュー【48個入り】

通常単価(税別)
7,5116,053
税込単価
8,2626,658
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・長尺タイプなので交換頻度を削減します・芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます・再生紙を100...

詳細を確認
  • ホワイト
  • トラスココード
    414-1105
  • JANコード
    4902011722826
  • 質量(g)
    14700.0
  • 材質1
    再生紙
  • ケース入数
    6ロール×8パック
  • 幅(mm)
    107
  • 長さ(m)
    170

型番:

21000745
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

21000745の仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
414-1105
JANコード
4902011722826
質量(g)
14700.0
材質1
再生紙
ケース入数
6ロール×8パック
幅(mm)
107
長さ(m)
170

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
21000745
最小発注数量
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5116,053
( 6,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺タイプなので交換頻度を削減します
・芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます
・再生紙を100%使用しています
【用途】
・工場、事務所のトイレに
【材質】
・再生紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルヴェール トイレットティッシューの型番21000745のページです。 型番21000745に関する仕様情報を記載しております。
エルヴェール トイレットティッシューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルヴェール トイレットティッシュー
プロワイプ ストロングタオルE40
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格7,51112,65910,34911,16011,44619,263
通常出荷日1日目7日目2日目1日目2日目1日目
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
トラスココード414-1105592-5460250-4192342-8249375-5495828-5729
JANコード490201172282649020118249194902011823547490201170129649020117024224902011725896
質量(g)14700.066009800.010600.011200.08600.0
材質1再生紙パルプ+ポリプロピレンパルプ100%パルプ晒パルプパルプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト