17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BK

通常単価(税別)
5,6704,159
税込単価
6,2374,575
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒・間口(mm):899・奥行(mm):...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414005192
  • トラスココード
    218-0815
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    色:黒
  • 均等積載量(kg)
    20
  • 奥行(mm)
    20
  • 間口(mm)
    899
  • 高さ(mm)
    76

型番:

UPR-C1-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UPR-C1-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414005192
トラスココード
218-0815
質量(g)
2000.0
材質1
スチール
材質2
色:黒
均等積載量(kg)
20
奥行(mm)
20
間口(mm)
899
高さ(mm)
76
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UPR-C1-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6704,159
( 4,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒
・間口(mm):899
・奥行(mm):20
・高さ(mm):76
・均等積載量(kg):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BKの型番UPR-C1-BKのページです。 型番UPR-C1-BKに関する仕様情報を記載しております。
VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BK
パンチングラック用棚板 UPR-T255-BK
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
吸盤仕様フック用ボックス
コバンザメ マグネットフック 2本爪
コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,6706,6263,8163,4872,3922,297
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード455041400519245504140052084989999395037455041407782349899998753484989999394948
トラスココード218-0815218-0814765-7790253-0591115-0627765-7820
質量(g)2000.04000.058092.00060.00060.000
材質1スチールスチール-金具:スチール本体:スチール-
材質2色:黒色:黒-ボックス:ポリカーボネート磁石:ネオジム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト