ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランタン"エクスプローラー366D"

通常単価(税別)
9,1927,793
税込単価
10,1118,572
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・単1・単3・単4形電池が使用可能なマルチランタンです・白色・昼白色・暖色と調色可能です・明る...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654044089
  • トラスココード
    250-2898
  • 外径(mm)
    106.9
  • 光源色
    暖色・白色・昼白色
  • 全長(mm)
    195.3
  • 幅(mm)
    106.9
  • 保護等級
    IP66(耐塵・耐水)
  • 明るさ(lm)
    1000(白色)/840(昼白色)/360(暖色)
  • 落下耐久(m)
    1
  • 質量(g)
    872.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    106.9
  • 高さ(mm)
    195.3
  • 照射距離(m)
    36
  • 電源(V)
    単1×3本・単3×6本・単4×6本

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番:

EX-366D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX-366Dの仕様・寸法情報

JANコード
4950654044089
トラスココード
250-2898
外径(mm)
106.9
光源色
暖色・白色・昼白色
全長(mm)
195.3
幅(mm)
106.9
保護等級
IP66(耐塵・耐水)
明るさ(lm)
1000(白色)/840(昼白色)/360(暖色)
落下耐久(m)
1
質量(g)
872.000
材質1
本体:ABS樹脂
奥行(mm)
106.9
高さ(mm)
195.3
照射距離(m)
36
電源(V)
単1×3本・単3×6本・単4×6本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX-366D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1927,793
( 8,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単1・単3・単4形電池が使用可能なマルチランタンです
・白色・昼白色・暖色と調色可能です
・明るさは各モード強弱と調節可能です
・電池は単1形(3本)、単3形(6本)、単4形(6本)が使用可能です
【用途】
・防災需要時に
・アウトドアや釣りなどのレジャーに
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDランタン"エクスプローラー366D"の型番EX-366Dのページです。 型番EX-366Dに関する仕様情報を記載しております。
LEDランタン"エクスプローラー366D"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランタン"エクスプローラー366D"
高負荷耐久LEDハンディライト
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDランタン Explorer EX-1300D
調光調色機能付きLEDランタン
LEDハンディライト レクシード
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格9,1923,77519,60012,9466,8954,082
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495065404408949506540426964950654039573495065404294849506540429554950654046014
トラスココード250-2898160-8792115-3433200-0095216-8616250-5613
外径(mm)106.93061.81297340
光源色暖色・白色・昼白色白色白色白色・昼白色・暖色LED白色・昼白色・暖色LED-
全長(mm)195.3155247--189.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト