17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 TUG

通常単価(税別)
1,7662,049
税込単価
1,9432,254
通常出荷日:11日目

【特長】・TUG型用の中間横仕切板です。【材質】・スチール・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

詳細を確認
  • オイスターホワイト
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

適合

トラスココード

JANコード

質量(g)

間口(mm)

最小発注数量
間口900mm用
116-4668
4989999910667
700.0
間口900mm用
1個
間口1200mm用
116-4669
4989999910674
1000.0
間口1200mm用
1個
間口1500mm用
116-4670
4989999910681
1200.0
間口1500mm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,766
( 1,943 )
11日目
1,903
( 2,093 )
11日目
2,049
( 2,254 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUG型用の中間横仕切板です。
【材質】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 TUGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚TUG型用中間横仕切板 TUG
中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,766-12,349 -25,932 -28,003 -27,236 -30,145 -
通常出荷日11日目18日目〜18日目〜18日目〜19日目14日目〜
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
材質1スチールスチールベース:スチールベース:スチールベース:スチールベース:スチール
材質2表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト