ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オリコンEP97Bフタ

通常単価(税別)
3,963
税込単価
4,359
通常出荷日:1日目

【特長】・外寸から飛び出ないツライチフタとなっています【材質】・ポリプロピレン(PP)

型番:

70195600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70195600の仕様・寸法情報

JANコード
4983049003613
トラスココード
242-8981
質量(g)
1170
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
469
外形寸法(mm)高さ
19
オレンジ
外形寸法(mm)間口
1002

型番リスト

表示件数
型番
70195600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,963
( 4,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸から飛び出ないツライチフタとなっています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリコンEP97Bフタの型番70195600のページです。 型番70195600に関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP97Bフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP97Bフタ
オリコンEP38B
オリコン EP29B 青
オリコン EP20B-2 青
オリコン EP42A-B 黒
オリコン EP12B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,9636,1336,4205,6504,4253,752
通常出荷日1日目1日目8日目8日目1日目8日目
JANコード498304900361349830494730034983049479227498304947023149830494442184983049471221
トラスココード242-8981795-8757216-5238216-3714216-6857216-6813
質量(g)11701200.01740.0001600.0001450.0001240.000
材質1ポリプロピレン(PP)EPP15倍ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行469-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト