ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダー専用ゴミ袋シリーズ【20個入り】

通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:7日目

【特長】・空気抜き加工として複数の小さな穴が開いているため、口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎ、袋が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 透明
  • 容量 (L)
    40
  • 横 (mm)
    650
  • 厚さ (mm)
    0.025
  • 縦 (mm)
    750
  • 質量 (g)
    469.000
  • JANコード
    4522966180092
  • トラスココード
    600-6020

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SDB20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

SDB20Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
透明
容量(L)
40
横(mm)
650
厚さ(mm)
0.025
縦(mm)
750
質量(g)
469.000
JANコード
4522966180092
トラスココード
600-6020

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDB20S
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気抜き加工として複数の小さな穴が開いているため、口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎ、袋が膨らみにくいためゴミ箱への取り付けもスムーズに出来ます
・帯電抑制加工で静電気を抑え、細断屑が散らばりにくいです
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダー専用ゴミ袋シリーズの型番SDB20Sのページです。 型番SDB20Sに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダー専用ゴミ袋シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダー専用ゴミ袋シリーズ
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
ゴミ袋 LDD透明
ゴミ袋 HD半透明
ゴミ袋 HD半透明
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
メーカーアスカオルディジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)オルディ
通常価格830253 -2,703 -2,590 -1,9094,892 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプゴミ袋-----
材質(本体)ポリエチレン(PE)-----
透明-----
容量(L)40-----
横(mm)650-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト