17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型 墜落制止用器具 NO.RU-211W

通常単価(税別)
19,50016,918
税込単価
21,45018,610
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・トーヨーセフティ 胴ベルト型 墜落制止用器具です・JIS T 8165規格品です

詳細を確認
  • JANコード
    4962087405610
  • トラスココード
    224-8295
  • フック口開き(mm)
    53
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    50×1220
  • 質量(g)
    1730.000
  • サイズ
    有効ウエストサイズ:110cmまで
  • フック
    大口径フック

型番:

NO.RU-211W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.RU-211Wの仕様・寸法情報

JANコード
4962087405610
トラスココード
224-8295
フック口開き(mm)
53
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
50×1220
質量(g)
1730.000
サイズ
有効ウエストサイズ:110cmまで
フック
大口径フック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.RU-211W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,50016,918
( 18,610 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トーヨーセフティ 胴ベルト型 墜落制止用器具です
・JIS T 8165規格品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 墜落制止用器具 NO.RU-211Wの型番NO.RU-211Wのページです。 型番NO.RU-211Wに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型 墜落制止用器具 NO.RU-211Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型 墜落制止用器具 NO.RU-211W
胴ベルト型 墜落制止用器具 NO.RU-511W
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックルタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー藤井電工藤井電工エスコエスコ
通常価格19,50022,28616,35218,18317,1909,820
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目2日目
JANコード49620874056104962087405634----
トラスココード224-8295224-8300----
フック口開き(mm)5353----
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ50×122050×1220----
質量(g)1730.0001950.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト