ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)ダブルランヤード

通常単価(税別)
44,322
税込単価
48,754
通常出荷日:4日目

【特長】・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4962087406051
  • トラスココード
    336-8562
  • フック口開き(mm)
    53
  • 質量(g)
    3350.000
  • サイズ
    M
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 腰バックル
    ワンタッチ
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.FGH-144W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.FGH-144Wの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4962087406051
トラスココード
336-8562
フック口開き(mm)
53
質量(g)
3350.000
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
腿バックル
ワンタッチ
腰バックル
ワンタッチ
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.FGH-144W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,322
( 48,754 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します
・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)ダブルランヤードの型番NO.FGH-144Wのページです。 型番NO.FGH-144Wに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)ダブルランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)ダブルランヤード
フルハーネス型巻取式(ロック装置付き)シングルランヤード
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
トーヨーセフティ フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) 
フルハーネス(太腿部パススルー)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格44,32232,20530,67141,31842,00020,948 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ランヤード(フルハーネス用)ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用----
ツインランヤード--
胴ベルト-

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト