ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4【4個入り】

通常単価(税別)
11,607
税込単価
12,768
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ24mm~28mm調整可能です。・アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディー...

詳細を確認

型番:

T65055-K4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

T65055-K4の仕様・寸法情報

質量(g)
280.0
トラスココード
161-1854
材質1
炭素鋼(SUM22L)
JANコード
0679352002569
適合六角レンチ(mm)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T65055-K4
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,607
( 12,768 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ24mm~28mm調整可能です。
・アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。
・可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
【用途】
・各種溶接作業に。
【材質】
・炭素鋼(SUM22L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4の型番T65055-K4のページです。 型番T65055-K4に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム TDJKM-100A
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格11,6072,6704,669377,4244,2205,398
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
質量(g)280.0140.01100.0230000.0360520
トラスココード161-1854161-1853161-2068160-5691818-8527818-8525
材質1炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)
JANコード0679352002569067935200257606793520025830679352002545--
適合六角レンチ(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト