ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット

通常単価(税別)
4,8524,370
税込単価
5,3374,807
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです【用途】・各種...

詳細を確認

型番:

T61825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T61825の仕様・寸法情報

質量(g)
1100.0
トラスココード
161-2068
材質1
炭素鋼(S45C)
JANコード
0679352002583
奥行(mm)
36.5
穴数
4
厚さ(mm)
12.7
高さ(mm)
99.5
幅(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T61825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8524,370
( 4,807 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです
【用途】
・各種溶接作業に
【材質】
・炭素鋼(S45C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケットの型番T61825のページです。 型番T61825に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
溶接テーブルシステム TDJKM-100A
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格4,8522,49913,428353,3993,9485,053
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
質量(g)1100.0140.0280.0230000.0360520
トラスココード161-2068161-1853161-1854160-5691818-8527818-8525
材質1炭素鋼(S45C)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)
JANコード0679352002583067935200257606793520025690679352002545--
奥行(mm)36.5-----

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト