ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スライダーパネル5355

通常単価(税別)
8,2196,951
税込単価
9,0417,646
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです・コロコンローラーの代わりとなり、設置...

詳細を確認

型番:

SK-SP5355-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-SP5355-BKの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
11
長さ(mm)
535
幅(mm)
555
材質1
ポリアセタール(POM)
JANコード
4983049003293
トラスココード
204-6586
質量(g)
1000.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-SP5355-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2196,951
( 7,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです
・コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます
・パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません
【用途】
・物を移動させたいところに使用
・工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりに
【材質】
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダーパネル5355の型番SK-SP5355-BKのページです。 型番SK-SP5355-BKに関する仕様情報を記載しております。
スライダーパネル5355のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダーパネル5355
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
三機 M8後入れタップピース(B)
キャリアローラ(軸ピン付)
ファインコンベヤⅡ ストレート搬送用 センタードライブ ダコーレスタイプ FBG
倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ 呼び3 ヘッド駆動(直交軸)
メーカー三甲日工三機工業三機工業オークラ輸送機ミスミ
通常価格8,219867,370 -7643,561 ---
通常出荷日1日目19日目7日目7日目7日目〜18日目
厚さ(mm)11-----
長さ(mm)535-----
幅(mm)555-----
材質1ポリアセタール(POM)-----
JANコード4983049003293-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト