ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
【特長】
・ハイドレンジアの電源タイプを変更します
・コンセントタイプ、モバイルバッテリー対応タイプの電源を乾電池タイプにします
・電池ケース
・専用キャップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

トラスコ中山
アルミLEDライト (ペンタイプ)
5通常価格(税別):2,948円

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

日動工業
LEDプラグインライト 3W
0通常価格(税別):9,116円

GENTOS
高負荷耐久LEDハンディライト
0通常価格(税別):3,775円

GENTOS
小型高出力充電式アルミキーライト Y1R
0通常価格(税別):3,963円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
5W COB 充電式ワークライト WL724
0通常価格(税別):7,043円