ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト 高出力(フォーカスコントロール)タイプ コンセントタイプ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
51,42947,304
税込単価
56,57252,034

【特長】・フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4582107445619
  • トラスココード
    195-1143
  • 全長(mm)
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
  • ピーク波長(nm)
    365
  • 光出力(mW)
    690
  • 照射領域
    φ30mm~φ340mm
  • 質量(g)
    235.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
  • 低温やけどなどをしないようご注意ください。

型番:

UV-SVGNC365-01FDC
解除
    数量:

    UV-SVGNC365-01FDCの仕様・寸法情報

    JANコード
    4582107445619
    トラスココード
    195-1143
    全長(mm)
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    ピーク波長(nm)
    365
    光出力(mW)
    690
    照射領域
    φ30mm~φ340mm
    質量(g)
    235.000
    材質1
    本体:アルミニウム

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UV-SVGNC365-01FDC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,42947,304
    ( 52,034 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます
    ・コンセントから電源を取れるので、長時間の作業などに最適です
    ・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です
    ・安心の日本製です
    ・小型で軽量、持ち運びができます
    ・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです
    ・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です
    【用途】
    ・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに
    【材質】
    ・本体:アルミニウム

    ご注意

    • 非常に強力な紫外線が出ております。
    • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
    • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
    • 低温やけどなどをしないようご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブラックライト 高出力(フォーカスコントロール)タイプ コンセントタイプの型番UV-SVGNC365-01FDCのページです。 型番UV-SVGNC365-01FDCに関する仕様情報を記載しております。
    ブラックライト 高出力(フォーカスコントロール)タイプ コンセントタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラックライト 高出力(フォーカスコントロール)タイプ コンセントタイプ
    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ
    ハイドレンジアコンセントタイプ 切り替えオプション コンセントタイプ用
    ハイドレンジア電源切替用オプション 乾電池タイプ用
    ブラックライト 高出力(フォーカスコントロール)タイプ コンセントタイプ
    ブラックライト 高出力(フォーカス照射) コンセントタイプ
    メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
    通常価格51,42929,1438,1192,44539,76742,800 -
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目5日目〜8日目
    JANコード4582107445619458210744542845821074460984582107446081--
    トラスココード195-1143195-1136195-1274195-1273--
    全長(mm)本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)本体:37mmx37mmx124mm 変換器:約1m(スイッチ含む)--本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    ピーク波長(nm)365395----
    光出力(mW)690360----

    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト